Ürünler 2

ADP
Arayüz
GSB
A
d
d1
LAD
LAZ
HWZ 1191/HSK-A 63/ 3-12/ 72
HSK-A 63
M3-M12
72
41
19
7.5
7.5
HWZ 1191/HSK-A 63/ 6-20/110
HSK-A 63
M6-M20
110
60
31
10
10

detaylar

Product description

  • Elastic length compensation on pressure and tension
  • Suitable for right and left-hand threads
  • Adjustable gate pressure
  • Smooth running length compensation without play thanks to ball guiding bush
  • With Balluff chip hole

Application

  • For the production of true to gauge threads
  • For thread cutting or thread forming using quick change systems (HWZ 9791) on NC machines and machining centres
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
Yapılandırmak istediğiniz öğe bir 'e aittir. Ayarlamalarınızı yaptıktan sonra, tüm plakaları ve bileşenleri teknik uyumluluk açısından ayrı ayrı kontrol edin.