Ürünler 2

ADP
Arayüz
GSB
A
d
d1
LAD
LAZ
HWZ 1192/HSK-A 63/ 3-12/ 64
HSK-A 63
M3-M12
64
43
20
0.2
1
HWZ 1192/HSK-A 63/ 6-20/ 97
HSK-A 63
M6-M20
97
60
32
0.2
1

detaylar

Product description

  • Minimum length compensation in compression and tension by means of damping element
  • Allows for an increase in service life of the taps and fluteless taps up to 300%
  • With Balluff chip hole

Application

  • For thread cutting on machine tools with synchronous spindle
  • Compensates pitch difference between tap and synchronous spindle and pitch tolerance of the tap
  • For the safe clamping of threading tools in quick-change systems (HWZ 9792) for ER collets for tapping (HWZ 9090)
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
Yapılandırmak istediğiniz öğe bir 'e aittir. Ayarlamalarınızı yaptıktan sonra, tüm plakaları ve bileşenleri teknik uyumluluk açısından ayrı ayrı kontrol edin.