Ürünler 1

ADP
Miktar
Ambalaj
VRT 130/ 1/400
400ml
Aerosol can

detaylar

Ürün açıklaması

All-purpose release agent for the processing of thermoplastics, thermosetting plastics and elastomers. The silicone-free, high quality mixture from purely natural oils offers excellent separating and sliding properties and ensures safe demoulding of injection moulded or blow moulded plastic parts.

Advantages

  • Silicone-free
  • Excellent sliding and separating properties
  • Can be printed on, glued or painted
  • Non-spreading

Application

Shake can well before use. Spray from a distance of 25 cm.

Özellik

Özellik
Değer
Test prosedürü
Renk kodlaması
Değer:
transparent
Test prosedürü:
DIN ISO 2049
Maksimum sıcaklık
Değer:
130 °C
Test prosedürü:
     
Basis
Değer:
natural oils
Test prosedürü:
     
Density
Değer:
0.85 g/cm³
Test prosedürü:
DIN 51 757

Ürünü tanımlayın

Alışveriş sepetine bir ürün eklemek için istediğiniz özellikleri seçin.

VRT 130/ 1/400 130°C'ye kadar kullanılabilen kalıp ayırıcı Ürün tek görseli

VRT 130/ 1/400

130°C'ye kadar kullanılabilen kalıp ayırıcı

adet
Bu ürünü 1 adet dan daha az sipariş veremezsiniz. 10000 adet‘den fazla sipariş veremezsiniz. Miktar '0' olarak ayarlanmıştır, bu nedenle bu öge sonraki adımlara dahil edilmeyecektir.
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
Yapılandırmak istediğiniz öğe bir 'e aittir. Ayarlamalarınızı yaptıktan sonra, tüm plakaları ve bileşenleri teknik uyumluluk açısından ayrı ayrı kontrol edin.