Ürünler 1

ADP
Adet/PU
Miktar
Ambalaj
VGI 250 S/ 1/250
1
250ml
Aerosol can

detaylar

Ürün açıklaması

Food-safe, high-temperature resistant lubricant and release agent. Ideal for the easy relubrication after use of PFPE lubricants and as release agent in the processing of plastics.

Advantages

  • Compatible with PFPE lubricants and most plastics
  • No labelling required
  • H1 registered

Application

Ideally suited for relubrication after use of VGI 300 and VGI 260. Shake can well before use. Apply evenly and thinly.

Özellik

Özellik
Değer
Test prosedürü
Renk kodlaması
Değer:
transparent
Test prosedürü:
DIN ISO 2049
Maksimum sıcaklık
Değer:
250 °C
Test prosedürü:
     
Basis
Değer:
PFPE
Test prosedürü:
     
Density
Değer:
1.9 g/cm³
Test prosedürü:
DIN 51 757
Viscosity at 40 °C
Değer:
80 mm²/s
Test prosedürü:
DIN 51 562

Ürünü tanımlayın

Alışveriş sepetine bir ürün eklemek için istediğiniz özellikleri seçin.

VGI 250 S/ 1/250 Özel yağ ve kalıp ayırıcı, 250°C'ye kadar Ürün tek görseli

VGI 250 S/ 1/250

Özel yağ ve kalıp ayırıcı, 250°C'ye kadar

adet
Bu ürünü 1 adet dan daha az sipariş veremezsiniz. 10000 adet‘den fazla sipariş veremezsiniz. Miktar '0' olarak ayarlanmıştır, bu nedenle bu öge sonraki adımlara dahil edilmeyecektir.
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
Yapılandırmak istediğiniz öğe bir 'e aittir. Ayarlamalarınızı yaptıktan sonra, tüm plakaları ve bileşenleri teknik uyumluluk açısından ayrı ayrı kontrol edin.