Release agents

Our release agents are excellently suited for the secure demoulding of plastic parts out of injection moulds or blow moulds.

3 ürün(ler) bulundu
3 ürün(ler) bulundu
VGI 250 S Özel yağ ve kalıp ayırıcı, 250°C'ye kadar Ürün tek görseli
Özel yağ ve kalıp ayırıcı, 250°C'ye kadar
1 Öge(ler)
VRT 180 High-performance release agent, usable up to 180 °C Ürün tek görseli
High-performance release agent, usable up to 180 °C
1 Öge(ler)
VRT 130  130°C'ye kadar kullanılabilen kalıp ayırıcı  Ürün tek görseli
130°C'ye kadar kullanılabilen kalıp ayırıcı
1 Öge(ler)
3'ün 3'ü gösterilen
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
Yapılandırmak istediğiniz öğe bir 'e aittir. Ayarlamalarınızı yaptıktan sonra, tüm plakaları ve bileşenleri teknik uyumluluk açısından ayrı ayrı kontrol edin.