Ürünler 1

ADP
l
d1
d2
E 6760/2000
2000
M 4 x 0.35
1.2

detaylar

Product description

  • Maximum temperature: 200 °C
  • For Multi-channel connector E 6763

Ürünü tanımlayın

Alışveriş sepetine bir ürün eklemek için istediğiniz özellikleri seçin.

E 6760/2000 Tek telli sensör kablosu

E 6760/2000

Tek telli sensör kablosu

adet
Bu ürünü 1 adet dan daha az sipariş veremezsiniz. 10000 adet‘den fazla sipariş veremezsiniz. Miktar '0' olarak ayarlanmıştır, bu nedenle bu öge sonraki adımlara dahil edilmeyecektir.
Stoktan temin edilebilir
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
Yapılandırmak istediğiniz öğe bir 'e aittir. Ayarlamalarınızı yaptıktan sonra, tüm plakaları ve bileşenleri teknik uyumluluk açısından ayrı ayrı kontrol edin.