Elektrikli ürünler

Çok sayıda kombinasyon olanağı sunan endüstriyel konnektörler ve uygun kablo çeşitleri de dâhil olmak üzere geniş yelpazedeki elektrikli ürünlerimizi keşfedin. Ayrıca manyetik sınır anahtar sensörleri, termokupllar ve basınç sensörlerinin yanı sıra yakınlık ve sınır anahtarlarından oluşan geniş bir ürün yelpazesi sunuyoruz. Ek aksesuarlarımızla kalıbınız güvenilir üretim için ideal bir şekilde donatılmıştır.

115 ürün(ler) bulundu
115 ürün(ler) bulundu
E 2700 Vida bağlantılı dişi insört
Vida bağlantılı dişi insört
9 Öge(ler)
E 2702 Vida bağlantılı erkek insört
Vida bağlantılı erkek insört
9 Öge(ler)
E 2710 Çift kilit mandallı konnektör yuvası
Çift kilit mandallı konnektör yuvası
4 Öge(ler)
E 2711 Çift kilit mandallı soket yuvası
Çift kilit mandallı soket yuvası
7 Öge(ler)
E 2712 Tek kilit mandallı konnektör yuvası
Tek kilit mandallı konnektör yuvası
8 Öge(ler)
E 2713 Tek kilit mandallı soket yuvası
Tek kilit mandallı soket yuvası
10 Öge(ler)
E 2714 Çift kilit mandallı konnektör yuvası, kapaklı
Çift kilit mandallı konnektör yuvası, kapaklı
4 Öge(ler)
E 2715 Çift kilit mandallı soket yuvası, kapaklı
Çift kilit mandallı soket yuvası, kapaklı
4 Öge(ler)
E 2716 Tek kilit mandallı ve kapaklı konnektör yuvası
Tek kilit mandallı ve kapaklı konnektör yuvası
8 Öge(ler)
E 2717 Tek kilit mandallı ve kapaklı soket yuvası
Tek kilit mandallı ve kapaklı soket yuvası
8 Öge(ler)
E 2744 Konnektör yuvası için kapak
Konnektör yuvası için kapak
2 Öge(ler)
E 2720 Çift kilit mandallı için yataklama
Çift kilit mandallı için yataklama
4 Öge(ler)
E 2722 Tek kilit mandallı için yataklama
Tek kilit mandallı için yataklama
8 Öge(ler)
E 2730 Kablo yuvası, oyuk kapaklı
Kablo yuvası, oyuk kapaklı
18 Öge(ler)
E 2732 Kablo Yuvası
Kablo Yuvası
8 Öge(ler)
E 2735 Kablo yuvası için montaj aparatı
Kablo yuvası için montaj aparatı
4 Öge(ler)
E 2740 Soket yuvası için kör tıpa
Soket yuvası için kör tıpa
3 Öge(ler)
E 27405 Redüktör
Redüktör
2 Öge(ler)
E 27421 Kablo tutucu
Kablo tutucu
6 Öge(ler)
E 2750 Güç kablosu
Güç kablosu
2 Öge(ler)
E 2751 Termokupl kablosu
Termokupl kablosu
2 Öge(ler)
E 2752 Termal ve güç ile kombinasyon kablosu
Termal ve güç ile kombinasyon kablosu
8 Öge(ler)
E 6500 Fişi ile dikey yerleştirme için sınır anahtarı
Fişi ile dikey yerleştirme için sınır anahtarı
1 Öge(ler)
E 65005 Prizi ile dikey yerleştirme için sınır anahtarı
Prizi ile dikey yerleştirme için sınır anahtarı
1 Öge(ler)
E 6502 Dikey montaj için indükleyici sınır anahtarı, erkek konnektörlü
Dikey montaj için indükleyici sınır anahtarı, erkek konnektörlü
1 Öge(ler)
E 65025 Dikey montaj için indükleyici sınır anahtarı, dişi konnektörlü
Dikey montaj için indükleyici sınır anahtarı, dişi konnektörlü
1 Öge(ler)
E 6504 Dikey yerleştirme için sınır anahtar, 240 °C'ye kadar
Dikey yerleştirme için sınır anahtar, 240 °C'ye kadar
1 Öge(ler)
E 6505 Fişi ile yatay yerleştirme için sınır anahtarı
Fişi ile yatay yerleştirme için sınır anahtarı
1 Öge(ler)
E 65055 Prizi ile yatay yerleştirme için sınır anahtarı
Prizi ile yatay yerleştirme için sınır anahtarı
1 Öge(ler)
E 6507 Yatay montaj için indükleyici sınır anahtarı, erkek konnektörlü
Yatay montaj için indükleyici sınır anahtarı, erkek konnektörlü
1 Öge(ler)
E 65075 Yatay montaj için indükleyici sınır anahtarı, dişi konnektörlü
Yatay montaj için indükleyici sınır anahtarı, dişi konnektörlü
1 Öge(ler)
E 6509 Yatay yerleştirme için sınır anahtarı, 240 °C'ye kadar
Yatay yerleştirme için sınır anahtarı, 240 °C'ye kadar
1 Öge(ler)
E 6571 Mekanik limit anahtarları için terminal bloğu
Mekanik limit anahtarları için terminal bloğu
2 Öge(ler)
E 6572 Konnektör, M16, 3-kutuplu
Konnektör, M16, 3-kutuplu
1 Öge(ler)
E 6585 Sınır anahtarı için kontrol lambası
Sınır anahtarı için kontrol lambası
2 Öge(ler)
E 6512 Sınır anahtarı, kompakt tasarım
Sınır anahtarı, kompakt tasarım
1 Öge(ler)
E 6515 İndükleyici sınır anahtarı, kompakt tasarım
İndükleyici sınır anahtarı, kompakt tasarım
1 Öge(ler)
E 6524 Hassas sınır anahtarı, mekanik, 80 °C
Hassas sınır anahtarı, mekanik, 80 °C
2 Öge(ler)
E 6524 HT Hassas sınır anahtarı, mekanik, 200°C
Hassas sınır anahtarı, mekanik, 200°C
1 Öge(ler)
E 65241 Hassas sınır anahtarı, mekanik, 130 °C
Hassas sınır anahtarı, mekanik, 130 °C
1 Öge(ler)
E 6525 Döner milli sınır anahtarı
Döner milli sınır anahtarı
3 Öge(ler)
E 6526 Sabit milli sınır anahtarı
Sabit milli sınır anahtarı
3 Öge(ler)
E 6540 Analog sensör, endüktif
Analog sensör, endüktif
2 Öge(ler)
E 6550 Konnektörlü yakınlık anahtarı
Konnektörlü yakınlık anahtarı
2 Öge(ler)
E 65505 Konnektörlü yakınlık anahtarı, 140 °C`ye kadar
Konnektörlü yakınlık anahtarı, 140 °C`ye kadar
1 Öge(ler)
E 6551 Kablolu yakınlık anahtarı
Kablolu yakınlık anahtarı
1 Öge(ler)
E 65511 Kablolu yakınlık anahtarı, 140 °C`ye kadar
Kablolu yakınlık anahtarı, 140 °C`ye kadar
2 Öge(ler)
E 65512 Kablolu yakınlık anahtarı, 150 °C`ye kadar
Kablolu yakınlık anahtarı, 150 °C`ye kadar
1 Öge(ler)
E 6555 Kablolu yassı yakınlık anahtarı
Kablolu yassı yakınlık anahtarı
1 Öge(ler)
E 6557 Yassı yakınlık anahtarı,100°C ye kadar, bağlama kablosu ile birlikte
Yassı yakınlık anahtarı,100°C ye kadar, bağlama kablosu ile birlikte
1 Öge(ler)
50'ün 115'ü gösterilen
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
Yapılandırmak istediğiniz öğe bir 'e aittir. Ayarlamalarınızı yaptıktan sonra, tüm plakaları ve bileşenleri teknik uyumluluk açısından ayrı ayrı kontrol edin.