Ürünler 1

ADP
l3
Versiyon
l
l1
b
d1
b1
d2
h
h1
E 6762/2000/S
2000
S
37
24.5
24
M 4 x 0.35
19
1.2
29
6.5

detaylar

Ürün açıklaması

  • Tek telli sensör kablosu, tek kanallı konektörlü E 6760
  • Kullanıcı dostu yalıtım yer değiştirme iletişimi sayesinde hızlı kurulum
  • Tek telli kablo E 6760'ın yalıtımının çıkarılması gerekli değildir
  • Protection cap for Fischer connector included in the delivery
  • Sabitleme için vidalar teslimata dahildir

Ürünü tanımlayın

Alışveriş sepetine bir ürün eklemek için istediğiniz özellikleri seçin.

E 6762/2000/S Tek telli sensör kablosu, tek kanallı konektörlü

E 6762/2000/S

Tek telli sensör kablosu, tek kanallı konektörlü

adet
Bu ürünü 1 adet dan daha az sipariş veremezsiniz. 10000 adet‘den fazla sipariş veremezsiniz. Miktar '0' olarak ayarlanmıştır, bu nedenle bu öge sonraki adımlara dahil edilmeyecektir.
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
Yapılandırmak istediğiniz öğe bir 'e aittir. Ayarlamalarınızı yaptıktan sonra, tüm plakaları ve bileşenleri teknik uyumluluk açısından ayrı ayrı kontrol edin.