Detailaufnahme von Tieflochbohrungen ☼

Långhålsborrning

Vi utför exakta långhålsborrningar med hög borrnings- och positioneringsnoggrannhet.

Meusburger utför långhålsborrning åt er snabbt och till låga priser. Borrningen görs med invändigt kylda enskäriga borr. Detta ger hög hål- och positionsnoggrannhet. Naturligtvis kan vi även förse hålen med motsvarande anslutningsgängor.

Dessutom kan vi göra gängor för pluggar och lyftöglor, samt märkning.

Meusburger erbjuder allt från en leverantör

Dra nytta av vår högkvalitativa bearbetning i kombination med många nätverkstjänster och många verktyg som hjälper er att förverkliga era projekt på ett effektivt sätt.

 

Se direkt era fördelar när det gäller långhålsborrning:

  • Sidobearbetning, antingen fullständig eller endast partiell bearbetning
  • Ren bearbetning av delar inklusive anslutningar och gängor på i genomsnitt 10 arbetsdagar
  • Högsta kvalitet och bästa rådgivning
  • Kort offerttid

Platten mit kundenspezifischen Tieflochbohrungen – seitliche Bearbeitung, komplett oder Teilbearbeitung.

Maximalt djup för varje diameter

d1 (mm)t1 max. (mm)
4400
5500
< 81000
< 141400
≥ 141600

Technische Zeichnung einer Tieflochbohrung.
BearbetningMaximala produktionsstorlekar (mm)Maxvikt (kg)
Bredd (B)Längd (L)Tjocklek (S)
Långhålsborrning200030004504000
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
Du vill konfigurera en artikel som tillhör . Efter att du har gjort dina justeringar, kontrollera oberoende av alla plattor och komponenter för teknisk kompatibilitet.