Detailaufnahme von Tieflochbohrungen ☼

Foratura profonda

Eseguiamo forature profonde con un’elevata precisione dei fori e del posizionamento.

La Meusburger esegue anche forature profonde di precisione a basso prezzo e in modo rapido. La foratura avviene con una punta a cannone monotagliente con raffreddamento interno. Ciò garantisce un’elevata precisione dei fori e del posizionamento stesso. Tutti i fori possono essere forniti con i relativi filetti di raccordo.

 

Inoltre, eseguiamo anche filettature per tappi, golfari e incisioni.

La Meusburger come fornitore completo

Approfittate della nostra lavorazione di alta qualità, combinata con una grande rete di servizi e svariati strumenti di supporto per realizzare i vostri progetti in modo efficiente.

I vostri vantaggi nella foratura profonda in un colpo d’occhio:

  • Lavorazione laterale, completa o solo parziale
  • Lavorazione parziale, incluso le connessioni e le filettature, realizzabile in una media di 10 giorni lavorativi
  • Massima qualità e consulenza eccellente
  • Tempi rapidi per la creazione delle offerte

Platten mit kundenspezifischen Tieflochbohrungen – seitliche Bearbeitung, komplett oder Teilbearbeitung.

Profondità massima per diametro

d1t1 mass.
4400
5500
< 81000
< 141400
≥ 141600

Technische Zeichnung einer Tieflochbohrung.
LavorazioneDimensioni massime di lavorazione [mm]Peso (kg)
BLS
Foratura profonda200030004504000
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
Vuoi configurare un elemento che appartiene a . Dopo aver effettuato le regolazioni, verifica in modo indipendente tutte le piastre e i componenti per verificare la compatibilità tecnica.