Detailaufnahme von Tieflochbohrungen ☼

深孔钻削

我们可以进行精确的深孔钻削,钻孔和定位精度高。

我们以极具吸引力的价格进行快速、精确的深孔钻削。该孔采用带内部冷却的单槽钻头,确保顶部钻孔和定位精度。当然,也可以在孔内配备相应的连接螺纹。

此外,我们还可以切割插头和吊环的螺纹,并雕刻字母和数字。

Meusburger 作为全方位供应商

我们的高质量加工与众多网络化服务以及多种辅助工具相结合,可帮助您高效地完成项目。

深孔钻削为您带来的优势一览:

  • 全部或部分横向加工
  • 仅部分加工,包括连接和螺纹,平均 10 个工作日完成
  • 一流的质量和咨询
  • 快速报价

Platten mit kundenspezifischen Tieflochbohrungen – seitliche Bearbeitung, komplett oder Teilbearbeitung.

每个直径的最大深度

d1 (mm)t1 max. (mm)
4400
5500
< 81000
< 141400
≥ 141600

Technische Zeichnung einer Tieflochbohrung.
加工最大加工尺寸(mm)最大重量(kg)
宽度 (B)长度 (L)厚度 (S)
深孔钻削200030004504000

商店选择

购物车预览

CAD 预览

您的购物车为空。
净额共计
至购物车

Bitte beachten!

Sie möchten einen Artikel konfigurieren, der zu einem gehört. Bitte prüfen Sie nach Ihren Anpassungen eigenständig alle Platten und Einbaueile auf technische Kompatibilität.