Wir fertigen für Sie schnell und kostengünstig präzise Tieflochbohrungen. Das Einbringen der Bohrungen erfolgt mit innengekühlten Einlippen-Bohrern. Das garantiert Ihnen eine hohe Bohrungs- und Positionsgenauigkeit. Selbstverständlich ist es möglich, die Bohrungen auch gleich mit den entsprechenden Anschlussgewinden auszustatten.
Zusätzlich können Gewinde für Stopfen und Ringschrauben geschnitten sowie Beschriftungen eingebracht werden.
Meusburger als Komplettanbieter
Profitieren Sie von unserer hochwertigen Bearbeitung kombiniert mit zahlreichen vernetzten Leistungen sowie von vielen Hilfstools, um Ihre Projekte effizient zu realisieren.
Ihre Vorteile beim Thema Tieflochbohren auf einen Blick:
- Seitliche Bearbeitung, entweder komplett oder nur Teilbearbeitung
- Reine Teilbearbeitung inklusive Anschlüsse und Gewinde in durchschnittlich 10 Arbeitstagen
- Höchste Qualität und beste Beratung
- Kurze Angebotszeit
| Bearbeitung | Max. Fertigungsgrößen (mm) | Gewicht (kg) | |||
|---|---|---|---|---|---|
| B | L | S | |||
![]() | Tieflochbohren | 2000 | 3000 | 450 | 4000 |