Detailaufnahme von Tieflochbohrungen ☼

Mecanizado de agujeros profundos

Hacemos agujeros profundos con una gran precisión y un posicionamiento exacto.

Perforamos a buen precio sus piezas con rapidez y rigor. Para hacer agujeros profundos usamos brocas monolabiales con refrigeración interna, que aseguran una mayor precisión y un posicionamiento exacto. Por descontado, también podemos integrar en los taladros las roscas correspondientes o hacer más roscas para tapones y cáncamos y señalizar las piezas.

Meusburger como proveedor integral

Disfrute de un mecanizado de primera calidad combinado con otros muchos servicios complementarios y prácticas herramientas que le ayudarán a materializar sus proyectos con eficacia.

Resumen de las ventajas del taladrado de agujeros profundos:

  • Mecanizado lateral completo o parcial
  • Mecanizado parcial, con conexiones y roscas incluidas, en una media de diez días laborables
  • Máxima calidad y asesoramiento óptimo
  • Preparación rápida del presupuesto

Platten mit kundenspezifischen Tieflochbohrungen – seitliche Bearbeitung, komplett oder Teilbearbeitung.

Profundidad máxima según el diámetro

d1 (mm)t1 máx. (mm)
4400
5500
< 81000
< 141400
≥ 141600

Technische Zeichnung einer Tieflochbohrung.
MecanizadoDimensiones máx. para el mecanizado (mm)Peso máx. (kg)
Ancho (B)Largo (L)Espesor (S)
Taladrado de agujeros profundos200030004504000
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
El artículo que desea configurar forma parte de un . Después de configurarlo, asegúrese de comprobar que todas las placas y componentes son compatibles desde el punto de vista técnico.