Detailaufnahme von Tieflochbohrungen ☼

Perçage profond

Nous fabriquons des perçages profonds avec une grande précision du forage et de la position.

Meusburger réalise pour vous rapidement et à moindre coût des perçages profonds de précision. L’implantation des forages se fait avec des forets de perçage à 1 lèvre avec refroidissement intérieur. Cela vous garantit une haute précision du forage et de la position. Bien entendu, nous pouvons également équiper vos forages avec les taraudages de raccordement correspondants.

Si vous le souhaitez, nous réalisons aussi des taraudages pour bouchons et anneaux de levage ou un marquage.

Meusburger comme prestataire complet

Profitez de notre usinage de haute qualité combiné à de nombreuses prestations interconnectées et de beaucoup d’outils d’aide pour réaliser efficacement vos projets.

Aperçu de vos avantages dans le domaine du perçage profond :

  • Usinage latéral, soit complet soit partiel
  • Usinage partiel, y compris raccordements et taraudages, en 10 jours ouvrables en moyenne
  • La plus haute qualité et le meilleur conseil
  • Création d’offres rapide

Platten mit kundenspezifischen Tieflochbohrungen – seitliche Bearbeitung, komplett oder Teilbearbeitung.
Platten mit kundenspezifischen Tieflochbohrungen – seitliche Bearbeitung, komplett oder Teilbearbeitung.

Profondeur maximale par diamètre

d1 (mm)t1 max. (mm)
4400
5500
< 81 000
< 141 400
≥ 141 600

Technische Zeichnung einer Tieflochbohrung.
Technische Zeichnung einer Tieflochbohrung.
UsinageDimensions de fabrication max. (mm)Poids max. (kg)
Largeur (B)Longueur (L)Épaisseur (S)
Perçage profond2 0003 0004504 000
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
Vous souhaitez configurer un article appartenant à . Après avoir effectué vos ajustements, veuillez vérifier vous-même la compatibilité technique de tous les composants et plaques.