Detailaufnahme von Tieflochbohrungen ☼

Bušenje dubokih rupa

Pravimo precizne duboke rupe uz visoku tačnost bušenja i pozicije.

Brzo i povoljno za Vas bušimo precizne duboke rupe. Rupe se buše pomoću jednožlebne burgije sa unutrašnjim hlađenjem. Ovo Vam garantuje visoku tačnost bušenja i pozicije Naravno da je moguće u otvore odmah postaviti odgovarajuće priključne navoje.

Pored toga, mogu se iseći i navoji za čepove i vijke sa alkom, kao i da se postave oznake.

Meusburger kao kompletan dobavljač

Iskoristite prednosti naše visokokvalitetne mašinske obrade zajedno sa brojnim povezanim uslugama, kao i prednosti naših pomoćnih alata, kako biste delotvorno ostvarili svoje proizvode.

 

Pregled pogodnosti kada je reč o bušenju dubokih rupa

  • Bočna mašinska obrada, bilo potpuna ili samo delimična obrada
  • Čista delimična obrada zajedno sa priključcima i navojima za, u proseku, 10 radnih dana,
  • Vrhunski kvalitet i najbolje savetovanje
  • Izrada ponude u kratkom roku

Platten mit kundenspezifischen Tieflochbohrungen – seitliche Bearbeitung, komplett oder Teilbearbeitung.
Platten mit kundenspezifischen Tieflochbohrungen – seitliche Bearbeitung, komplett oder Teilbearbeitung.

Maksimalan dubina po prečniku

d1 (mm)t1 max. (mm)
4400
5500
< 81,000
< 141,400
≥ 141600

Technische Zeichnung einer Tieflochbohrung.
Technische Zeichnung einer Tieflochbohrung.
Mašinska obradaMaksimalne veličine za proizvodnju (mm)Maks. težina (kg)
Širina (Š)Dužina (L)Debljina (S)
Bušenje dubokih rupa2,0003,0004504,000