Detailaufnahme von Tieflochbohrungen ☼

Τροποποίηση για διάτρηση βαθιών οπών

Παράγουμε ακριβείς διατρήσεις βαθιάς οπής με υψηλή ακρίβεια διάτρησης και τοποθέτησης.

Παράγουμε ακριβείς διατρήσεις βαθιάς οπής για εσάς γρήγορα και οικονομικά. Το άνοιγμα των οπών πραγματοποιείται με τη χρήση εσωτερικά ψυχόμενων τρυπανιών με ένα χείλος. Αυτό σας εγγυάται υψηλή ακρίβεια διάτρησης και τοποθέτησης. Φυσικά, είναι δυνατός και ο εξοπλισμός των οπών με τα αντίστοιχα σπειρώματα σύνδεσης.

Επιπλέον, μπορούν να κοπούν σπειρώματα για βύσματα και μπουλόνια με κρίκο και να προστεθούν επιγραφές.

Η Meusburger ως προμηθευτής με πλήρη σειρά προϊόντων

Επωφεληθείτε από την υψηλής ποιότητας κατεργασία μας σε συνδυασμό πλήθος συνδεδεμένων υπηρεσιών και πολλά βοηθητικά εργαλεία για την αποτελεσματική υλοποίηση των έργων σας.

 

Τα οφέλη σας από τη διάτρηση βαθιάς οπής με μια ματιά:

  • Πλευρική επεξεργασία, είτε πλήρης είτε μόνο μερική επεξεργασία
  • Καθαρή μερική επεξεργασία, συμπεριλαμβανομένων των συνδέσεων και των σπειρωμάτων σε 10 εργάσιμες ημέρες κατά μέσο όρο
  • Ύψιστη ποιότητα και άριστες συμβουλές
  • Σύντομος χρόνος προσφοράς

Platten mit kundenspezifischen Tieflochbohrungen – seitliche Bearbeitung, komplett oder Teilbearbeitung.

Μέγιστο βάθος ανά διάμετρο

d1 (mm)t1 μέγ. (mm)
4400
5500
&lt, 81.000
&lt, 141.400
≥ 141.600

Technische Zeichnung einer Tieflochbohrung.
ΚατεργασίαΜέγ. μεγέθη κατασκευής (χιλ.)Μέγ. βάρος (κιλά)
Πλάτος (Π)Μήκος (Μ)Πάχος (Π)
Τροποποίηση για διάτρηση βαθιών οπών2.0003.0004504.000
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
Sie möchten einen Artikel konfigurieren, der zu einem gehört. Bitte prüfen Sie nach Ihren Anpassungen eigenständig alle Platten und Einbaueile auf technische Kompatibilität.