Detailaufnahme von Tieflochbohrungen ☼

Furação profunda

Efetuamos furação profunda precisa com precisão elevada em termos de furação e posição.

Efetuamos furação profunda com maior precisão e rapidez a preços acessíveis. Para fazer furações usamos brocas canhão com refrigeração interna, garantindo uma furação de qualidade e um posicionamento exato. Claro, também é possível equipar os orifícios com as roscas de ligação correspondentes.

Além disso, as roscas para os tampões de pressão e olhais podem ser cortados e podemos gravar letras e números.

Meusburger, enquanto fornecedor de gama completa

Beneficie da nossa maquinação de alta qualidade com os inúmeros serviços em rede, bem como de diversas ferramentas de apoio, de modo a realizar eficientemente os seus projetos.

As suas vantagens em furação profunda num instante:

  • Maquinação lateral, quer completa ou parcial
  • Apenas maquinação parcial, incluindo ligações e roscas, em 10 dias úteis em média
  • Elevada qualidade e consultoria
  • Preparação rápida da oferta

Platten mit kundenspezifischen Tieflochbohrungen – seitliche Bearbeitung, komplett oder Teilbearbeitung.

Profundidade máxima por diâmetro

d1 (mm)t1 máx. (mm)
4400
5500
< 81000
< 141400
≥ 141600

Technische Zeichnung einer Tieflochbohrung.
MaquinaçãoTamanho de maquinação máximo (mm)Peso máximo (kg)
Largura (B)Comprimento (L)Espessura (S)
Furação profunda200030004504000
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
Pretende configurar um artigo que pertence a . Após as adaptações, verificar por conta própria a compatibilidade técnica de todas as placas e componentes.