Detailaufnahme von Tieflochbohrungen ☼

Diepgatboren

Wij maken precisie diepgatboringen met een hoge boor- en positienauwkeurigheid.

Nauwkeurige diepe gaten maken wij snel en voordelig voor u.

Het aanbrengen van de boringen geschiedt door binnengekoelde éénlipboren.

Dit garandeert u een hoge boor- en positienauwkeurigheid.

Uiteraard is het mogelijk de boringen ook meteen te voorzien van de gewenste schroefdraad.

Tevens kan schroefdraad voor pluggen en hijsogen worden gesneden en kan belettering worden aangebracht.

Meusburger als totaalaanbieder

Profiteer van onze hoogwaardige bewerking met daaraan gekoppeld talrijke prestaties, zoals de vele ondersteunende tools, om uw project efficiënt te realiseren.

Uw voordelen bij het thema diepgatboren in een oogopslag:

  • Zijbewerking, zowel compleet als alleen een deelbewerking
  • Pure deelbewerking inclusief aansluitingen en schroefdraad, gemiddeld in 10 werkdagen
  • Topkwaliteit en het beste advies
  • Snelle offerteverzending

Platten mit kundenspezifischen Tieflochbohrungen – seitliche Bearbeitung, komplett oder Teilbearbeitung.
Platten mit kundenspezifischen Tieflochbohrungen – seitliche Bearbeitung, komplett oder Teilbearbeitung.

Maximale diepte per diameter

d1 (mm)t1 max. (mm)
4400
5500
< 81 000
< 141.400
≥ 141.600

Technische Zeichnung einer Tieflochbohrung.
Technische Zeichnung einer Tieflochbohrung.
BewerkingMax. productie afmetingen (mm)Max. gewicht (kg)
Breedte (B)Lengte (L)Dikte (S)
Diepgatboren2.0003.0004504.000
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
U wilt een artikel configureren dat bij een hoort. Controleer na de aanpassingen zelf alle platen en componenten op technische compatibiliteit.