Gyors, költséghatékony és precíz hosszlyukfúrásokat kínálunk Önöknek. A furatok belső hűtésű egyélű fúrókkal készülnek. Így biztosítható a nagy fúrási pontosság és a precíz pozícionálás. Természetesen a furatok a megfelelő csatlakozómenetekkel is kialakíthatók.
Továbbá elkészítjük a meneteket záródugókhoz és emelőszemekhez, valamint feliratozást is vállalunk.
A Meusburger mint teljes körű beszállító
Használja ki kiváló minőségű feldolgozásunkat, amely számos hálózatba kapcsolt szolgáltatással és számos eszközzel párosul, hogy segítsen projektjeinek hatékony megvalósításában.
Előnyök a hosszlyukfurat tekintetében dióhéjban:
- Oldalirányú megmunkálás, teljes vagy csak részleges megmunkálás
- Csak részleges megmunkálás csatlakozásokkal és menettel, átlagosan 10 munkanap alatt
- Kiemelkedő minőség és a legjobb tanácsadás
- Rövid ajánlatadási idő
| Megmunkálás | Maximálisan gyártható méretek (mm) | Maximális súly (kg) | |||
|---|---|---|---|---|---|
| Szélesség (B) | Hossz (L) | Vastagság (S) | |||
![]() | Hosszlyukfúrás | 2.000 | 3.000 | 450 | 4.000 |