Detailaufnahme von Tieflochbohrungen ☼

Vrtání hlubokých otvorů

Vyrábíme hluboké otvory s vysokou přesností vrtání a polohy.

Vyvrtáme pro Vás rychle a cenově výhodně přesné hluboké otvory. Vrtání otvorů se provádí jednobřitovými vnitřně chlazenými vrtáky. Tím je zaručena vysoká přesnost otvoru a polohy. Otvory je samozřejmě možné opatřit také odpovídajícími připojovacími závity.

Navíc je možné zhotovit i závity pro záslepky a šrouby a také popisky.

Meusburger jako dodavatel kompletního sortimentu a služeb

Využijte naše vysoce kvalitní opracování v kombinaci s mnoha souvisejícími službami a pomocnými nástroji, které Vám pomohou efektivně realizovat Vaše projekty.

Přehled Vašich výhod při vrtání hlubokých otvorů:

  • Boční opracování, buď úplné nebo jen částečné opracování
  • Čisté částečné opracování včetně přípojů a závitů v průměru za 10 pracovních dnů
  • Nejvyšší kvalita a nejlepší poradenství
  • Krátká doba nabídky

Platten mit kundenspezifischen Tieflochbohrungen – seitliche Bearbeitung, komplett oder Teilbearbeitung.

Maximální hloubka na průměr

d1 (mm)t1 max. (mm)
4400
5500
< 81000
< 141400
≥ 141600

Technische Zeichnung einer Tieflochbohrung.
OpracováníMax. výrobní rozměry (mm)Max. hmotnost (kg)
Šířka (B)Délka (L)Tloušťka (S)
Vrtání hlubokých otvorů200030004504000
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
Chcete konfigurovat položku, která patří do . Po provedení úprav prosím samostatně zkontrolujte technickou kompatibilitu všech desek a komponentů.