Detailaufnahme von Tieflochbohrungen ☼

Syväporaus

Teemme tarkat syväporaukset korkealla poraus- ja paikannustarkkuudella.

Valmistamme tarkat syväporaukset nopeasti ja edullisesti. Reiät tehdään sisäjäähdytetyillä kanuunaporilla. Tämä takaa erinomaisen reikä- ja asentotarkkuuden. Reiät voidaan tietenkin myös varustaa sopivilla liitäntäkierteillä.

Lisäksi on mahdollista tehdä kierteet tulpille ja nostosilmukoille sekä voimme kaivertaa kirjaimet ja numerot.

Meusburger kokonaistoimittajana

Toteuttaaksenne projektinne tehokkaasti, hyödynnä korkealaatuista koneistuspalveluamme yhdistettynä lukuisiin verkkopalveluihimme sekä moniin aputyökaluihimme.

 

Etusi syväporauksessa yhdellä silmäyksellä:

  • Sivujen koneistus, joko täydellinen tai vain osittainen koneistus
  • Ainoastaan osittainen koneistus, mukaan lukien liitännät ja kierteet, keskimäärin 10:ssä työpäivässä
  • Korkein laatu ja parhaat neuvot
  • Lyhyt tarjousaika

Platten mit kundenspezifischen Tieflochbohrungen – seitliche Bearbeitung, komplett oder Teilbearbeitung.
Platten mit kundenspezifischen Tieflochbohrungen – seitliche Bearbeitung, komplett oder Teilbearbeitung.

Maksimisyvyys/halkaisija

d1 (mm)t1 maks. (mm)
4400
5500
< 81000
< 141400
≥ 141600

Technische Zeichnung einer Tieflochbohrung.
Technische Zeichnung einer Tieflochbohrung.
d1 (mm)t1 maks. (mm)
4400
5500
< 81000
< 141400
≥ 141600
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
Haluat konfiguroida tuotteen, joka kuuluu -tuotteeseen. Tarkista muutosten jälkeen itse kaikkien levyjen ja asennusosien tekninen yhteensopivuus.