Detailaufnahme von Tieflochbohrungen ☼

Dybhulsboring

Vi fremstiller præcise dybdehulsboringer med høj bore- og positioneringsnøjagtighed.

Vi udfører hurtig og præcise dybhulsboringer til attractive priser. Hullerne bores ved hjælp af enkeltskærs bor med indvendig køling, hvilket sikrer høj borings- og positionsnøjagtighed. Det er selvfølgelig også muligt at tilføje de relevante tilslutningsgevind, desuden kankan der skæres gevind til propper og øjebolte samt graveres bogstaver og tal.

Meusburger som totalleverandør

Drag fordel af vores høje kvalitet og stærke samarbejde imellem vores afdelinger til, at realisere dine projekter effektivt.

Et overblik over dine fordele med emnet dybhulsboring:

  • Sidebearbejdning, enten komplet eller delvis
  • Delvis bearbejdning inklusiv tilslutninger og gevind på gennemsnitligt 10 arbejdsdage
  • Topkvalitet og rådgivning
  • Hurtig tilbudsgivning

Platten mit kundenspezifischen Tieflochbohrungen – seitliche Bearbeitung, komplett oder Teilbearbeitung.
Platten mit kundenspezifischen Tieflochbohrungen – seitliche Bearbeitung, komplett oder Teilbearbeitung.

Maksimal dybde pr. diameter

d1 (mm)t1 maks. (mm)
4400
5500
< 81.000
< 141.400
≥ 141600

Technische Zeichnung einer Tieflochbohrung.
Technische Zeichnung einer Tieflochbohrung.
BearbejdningMaks. Bearbejdningsstørrelser (mm)Maks. Vægt (kg)
Bredde (B)Længde (L)Tykkelse (S)
Dybhulsboring2.0003.0004504.000
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
Du vil konfigurere et element, der hører til . Efter dine justeringer bedes du kontrollere alle plader og normdele uafhængigt for teknisk kompatibilitet.