Detailaufnahme von Tieflochbohrungen ☼

Derin delik delme

Derin delik delme işlemlerini yüksek hassasiyetle gerçekleştiriyoruz.

Cazip fiyatlarla hızlı ve hassas derin delik delme işlemleri gerçekleştiriyoruz. Delikler, içten soğutmalı tek yivli matkaplar kullanılarak delinir, böylece en iyi delme ve konum doğruluğu sağlanır. Elbette delikleri ilgili bağlantı dişleriyle donatmak da mümkündür.

Buna ek olarak, tapalar ve delikli cıvatalar için dişler kesilebilir ve harfler ve sayılar kazınabilir.

Tam kapsamlı tedarikçi olarak Meusburger

Projelerinizi verimli bir şekilde gerçekleştirmek için çok sayıda ağa bağlı hizmetin yanı sıra birçok destekleyici araçla birlikte yüksek kaliteli işlememizden yararlanın.

Bir bakışta derin delik delmedeki avantajlarınız:

  • Tam veya kısmi yanal işleme
  • Bağlantılar ve dişler dahil olmak üzere sadece kısmi işleme, ortalama 10 iş günü
  • En iyi kalite ve danışmanlık
  • Hızlı teklif hazırlama

Platten mit kundenspezifischen Tieflochbohrungen – seitliche Bearbeitung, komplett oder Teilbearbeitung.
Platten mit kundenspezifischen Tieflochbohrungen – seitliche Bearbeitung, komplett oder Teilbearbeitung.

Çap başına maksimum derinlik

d1 (mm)t1 maks. (mm)
4400
5500
< 81000
< 141400
≥ 141600

Technische Zeichnung einer Tieflochbohrung.
Technische Zeichnung einer Tieflochbohrung.

İşlemeMaksimum işleme boyutu (mm)Maksimum ağırlık (kg)
Genişlik (B)Uzunluk (L)Kalınlık (S)
Derin delik delme200030004504000
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
Yapılandırmak istediğiniz öğe bir 'e aittir. Ayarlamalarınızı yaptıktan sonra, tüm plakaları ve bileşenleri teknik uyumluluk açısından ayrı ayrı kontrol edin.