Detailaufnahme von Tieflochbohrungen ☼

Găurire adâncă

Efectuăm găurirea adâncă rapidă și precisă cu o exactitate ridicată a găuririi și poziției.

Executăm pentru dvs. găuri adânci precise, rapid și eficient. Pentru executarea găurilor se folosesc burghie cu răcire internă și un singur tăiș. Aceasta vă garantează o precizie de poziționare și gaurire ridicată. Bineînțeles că este posibil să executăm găurile direct cu filetele aferente.

Adițional executăm filete pentru dopuri de obturare și inele de transport, precum și marcaje de diferite feluri.

Meusburger ca furnizor complet

Profitați de prelucrarea noastră de calitate ridicată combinată cu numeroase servicii conexe, precum și multe unelte ajutătoare pentru a vă realiza procesele în mod eficient.

Avantajele dvs. atunci când vine vorba de găurirea adâncă:

  • Prelucrare laterală, completă sau parțială
  • Prelucrare parțială inclusiv conexiuni și filete în medie în 10 zile lucrătoare
  • Cea mai ridicată calitate și cea mai bună consiliere
  • Durată scurtă de ofertare

Platten mit kundenspezifischen Tieflochbohrungen – seitliche Bearbeitung, komplett oder Teilbearbeitung.

Adâncime maximă pentru fiecare diametru

d1 (mm)t1 max. (mm)
4400
5500
< 81 000
< 141 400
≥ 141 600

Technische Zeichnung einer Tieflochbohrung.
PrelucrareDimensiuni max. pentru prelucrare (mm)Greutate max. (kg)
Lățime (l)Lungime (L)Grosime (G)
Găurire adâncă2 0003 0004504 000
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
Doriți să configurați un articol care aparține de . După ajustări, vă rugăm să verificați toate plăcile și accesoriile încorporate independent, pentru compatibilitate tehnică.