Detailaufnahme von Tieflochbohrungen ☼

Wiercenie głębokich otworów

Wykonujemy precyzyjne otwory głębokie o wysokiej dokładności pozycjonowania.

W szybki i ekonomiczny sposób wykonujemy dla Państwa precyzyjne wiercenia głębokich otworów. Odbywa się to przy pomocy wierteł lufowych z chłodzeniem wewnętrznym. Dzięki temu gwarantujemy wysoką dokładność wymiarową i jakość wykonania otworu. Oczywiście możliwe jest również wyposażenie otworów w odpowiednie gwinty przyłączeniowe.

Dodatkowo można wykonać gwinty do końcówek zamykających, śrub transportowych, czy nanieść określony opis.

Meusburger jako dostawca kompleksowy

W celu efektywnego realizowania projektów warto skorzystać z naszej wysokiej jakości obróbki, w połączeniu z licznymi usługami cyfrowymi oraz wieloma narzędziami pomocniczymi.

Zalety obróbki wiercenia głębokich otworów:

  • Obróbka na obwodzie, całkowita lub tylko częściowa
  • Obróbka częściowa łącznie z przyłączami i gwintami, średnio w ciągu 10 dni roboczych
  • Najwyższa jakość i najlepsze doradztwo
  • Krótki czas oczekiwania na ofertę

Platten mit kundenspezifischen Tieflochbohrungen – seitliche Bearbeitung, komplett oder Teilbearbeitung.

Maksymalna głębokość dla określonej średnicy

d1 (mm)t1 maks. (mm)
4400
5500
< 81000
< 141400
≥ 141600

Technische Zeichnung einer Tieflochbohrung.
Obróbka specjalnaMaks. możliwe wymiary (mm)Maks. waga (kg)
Szerokość (B)Długość (L)Grubość (S)
Wiercenie głębokich otworów200030004504000
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
Chcesz skonfigurować artykuł należący do . Po dokonaniu zmian należy sprawdzić wszystkie płyty i części montażowe pod kątem zgodności technicznej.