Detailaufnahme von Tieflochbohrungen ☼

Maquinado de agujeros profundos

Hacemos agujeros profundos con una gran precisión y un posicionamiento exacto.

Perforamos a buen precio sus piezas con rapidez y rigor. Para hacer agujeros profundos usamos brocas monolabiales con refrigeración interna, que aseguran una mayor precisión y un posicionamiento exacto. Por descontado, también podemos integrar en los taladros las roscas correspondientes

o mecanizar más roscas para tapones y cáncamos y señalizar las piezas.

Meusburger como proveedor integral

Disfrute de un maquinado de primera calidad combinado con otros muchos servicios complementarios y prácticas herramientas que le ayudarán a materializar sus proyectos con eficacia.

 

Resumen de las ventajas del taladrado de agujeros profundos:

  • Maquinado lateral completo o parcial
  • Maquinado parcial, con conexiones y roscas incluidas, en una media de diez días laborables
  • Máxima calidad y asesoramiento óptimo
  • Preparación rápida del presupuesto

Platten mit kundenspezifischen Tieflochbohrungen – seitliche Bearbeitung, komplett oder Teilbearbeitung.

Profundidad máxima según el diámetro

d1 (mm)t1 máx. (mm)
4400
5500
< 81000
< 141400
≥ 141600

Technische Zeichnung einer Tieflochbohrung.
MaquinadoDimensiones máx. para el maquinado (mm)Peso máx. (kg)
Ancho (B)Largo (L)Profundidad (S)
Taladrado de agujeros profundos200030004504000

Selección de la tienda

Vista previa del carrito

Vista previa CAD

Su carrito de la compra está vacío.
Total neto
Ir al carrito
Loading the configurator is taking longer than expected
Please check your internet connection and try again

Importante:

El artículo que desea configurar forma parte de un . Después de configurarlo, asegúrese de comprobar que todas las placas y componentes son compatibles desde el punto de vista técnico.