Artikel 1

ADP
MB max.
Avkänningsspets
Fn [mN]
Avkänningshastighet [mm/s]
Avskärningslängd
Ytjämnhetsstandarder
lk [m]
MB
MRM 2200/17,5
17.5
Diamant
0.75
0,25; 0,5; 0,75
λc: 0,08; 0,25; 0,8; 2,5
DIN EN ISO, VDA, JIS, ANS
1
16

Detaljer

Produktbeskrivning

  • Batteridriven, för tillverkningsrelaterade mätningar
  • Ytjämnhetsmätning med mätspetssystem
  • Matningsenhet frånkopplingsbar
  • Klar, mer användarvänlig och högupplöst 2,8 " lysdiodspekskärm
  • Stöd för 25 språk
  • Överensstämmer med flera normer, som DIN EN ISO 21920, DIN EN ISO 4287, DIN EN ISO 13565, DIN EN ISO 12085, VDA, ASME, JIS

Leveransomfattning

  • Nätadapter, kalibreringsnormal och bärväska

Definiera produkt

Välj dina attribut för att lägga till en artikel i din varukorgen.

MRM 2200/17,5 Ytjämnhetsmätare SJ–220 Enskild produktbild

MRM 2200/17,5

Ytjämnhetsmätare SJ–220

St.
Du kan inte beställa mindre än 1 St. av denna artikel. Du kan inte beställa mer än 10000 St. av denna artikel. Du har valt antal ”0” så denna artikel kommer inte att beaktas i ytterligare steg.
Finns på lager

Förhandsgranskning varukorg

CAD-förhandsgranskning

Din varukorg är tom.
Totalt netto
Till varukorgen

Bitte beachten!

Sie möchten einen Artikel konfigurieren, der zu einem gehört. Bitte prüfen Sie nach Ihren Anpassungen eigenständig alle Platten und Einbaueile auf technische Kompatibilität.