Artikelen 1

ADP
MB max.
Tasterpunt
Fn [mN]
Tastsnelheid [mm/s]
Cut-off lengte
Ruwheidsnormen
lk [m]
MB
MRM 2200/17,5
17.5
diamant
0.75
0,25; 0,5; 0,75
λc: 0,08; 0,25; 0,8; 2,5
DIN EN ISO, VDA, JIS, ANS
1
16

Details

Productbeschrijving

  • Accuvoeding, voor metingen in de productie
  • Ruwheidsmeting met aftastsysteem
  • Toevoerunit af te koppelen
  • Helder, gebruiksvriendelijk 2,8"-LCD touchscreen met hoge resolutie
  • Ondersteuning in 25 talen
  • Voldoet aan vele normen, zoals DIN EN ISO 21920, DIN EN ISO 4287, DIN EN ISO 13565, DIN EN ISO 12085, VDA, ASME, JIS

Leveringsomvang

  • Netadapter, kalibreernorm en etui

Product definiëren

Selecteer uw attributen om een artikel in de winkelwagen te leggen.

MRM 2200/17,5 Ruwheidsmeter SJ–220 Product afbeelding

MRM 2200/17,5

Ruwheidsmeter SJ–220

stk.
Van dit artikel kunt u niet minder dan 1 stk. bestellen. Van dit artikel kunt u niet meer dan 10000 stk. bestellen. U hebt als aantal ""0"" gekozen, daarom wordt dit artikel niet meegeteld bij volgende stappen.
Op voorraad

Overzicht winkelwagen

CAD-voorbeeld

Uw winkelwagen is leeg.
Totaal netto
Naar de winkelwagen

Bitte beachten!

Sie möchten einen Artikel konfigurieren, der zu einem gehört. Bitte prüfen Sie nach Ihren Anpassungen eigenständig alle Platten und Einbaueile auf technische Kompatibilität.