Articol 1

ADP
MB max.
Vârf palpator
Fn [mN]
Viteza de palpare [mm/s]
Lungime cut-off
Standarde pentru rugozitate
lk [m]
MB
MRM 2200/17,5
17.5
Diamant
0.75
0,25; 0,5; 0,75
λc: 0,08; 0,25; 0,8; 2,5
DIN EN ISO, VDA, JIS, ANS
1
16

Detalii

Descriere produs

  • Acționare cu baterie pentru măsurări în producție
  • Măsurarea rugozității cu sistem skid precis
  • Unitatea de alimentare poate fi decuplată
  • Ecran tactil LCD de 2,8” clar, ușor de utilizat și cu rezoluție înaltă
  • Suport în 25 limbi
  • Conform multor norme cum ar fi DIN EN ISO 21920, DIN EN ISO 4287, DIN EN ISO 13565, DIN EN ISO 12085, VDA, ASME, JIS

Incluse în livrare

  • Adaptor alimentare, standard de calibrare și carcasă de transport

Definirea produsului

Selectați atributul pentru a introduce un articol în coș.

MRM 2200/17,5 Rugozimetru SJ–220 Cadru produs

MRM 2200/17,5

Rugozimetru SJ–220

Buc.
Nu puteți să comandați acest articol într-o cantitate mai mică de 1 Buc. . Nu puteți să comandați acest articol într-o cantitate mai mare de 10000 Buc. . Ați selectat cantitatea „0”, prin urmare acest articol nu va fi luat în considerare în etapele următoare.
Disponibil din stoc

Selecție magazin

Vizualizare coș cumpărături

Previzualizare CAD

Coșul dvs. este gol.
Net total
Mergeți spre coș

Bitte beachten!

Sie möchten einen Artikel konfigurieren, der zu einem gehört. Bitte prüfen Sie nach Ihren Anpassungen eigenständig alle Platten und Einbaueile auf technische Kompatibilität.