Articolo 1

ADP
MB max.
Tastatore
Fn [mN]
Velocità del tastatore [mm/s]
Lunghezza Cut-Off
Standard di rugosità
lk [m]
MB
MRM 2200/17,5
17.5
Diamante
0.75
0,25; 0,5; 0,75
λc: 0,08; 0,25; 0,8; 2,5
DIN EN ISO, VDA, JIS, ANS
1
16

Dettagli

Descrizione del prodotto

  • Funzionamento a batteria, per misurazioni
  • Misurazione della rugosità con sistema a pattino
  • Unità di avanzamento separabile
  • Touch screen LCD da 2,8" chiaro, di facile utilizzo e ad alta risoluzione
  • Supporto di 25 lingue
  • Conformità a numerosi standard, quali DIN EN ISO 21920, DIN EN ISO 4287, DIN EN ISO 13565, DIN EN ISO 12085, VDA, ASME, JIS

Contenuto della confezione

  • Adattatore di rete, calibrazione standard e borsa

Definire il prodotto

Selezionare gli attributi per aggiungere l’articolo al carrello.

MRM 2200/17,5 Rugosimetro SJ–220 Immagine singola del prodotto

MRM 2200/17,5

Rugosimetro SJ–220

pz.
Non è possibile ordinare meno di 1 pz. di questo articolo. Non è possibile ordinare più di 10000 pz.. Per questo articolo è stata selezionata la quantità “0”, pertanto non verrà considerato nelle fasi successive.
A magazzino
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
Sie möchten einen Artikel konfigurieren, der zu einem gehört. Bitte prüfen Sie nach Ihren Anpassungen eigenständig alle Platten und Einbaueile auf technische Kompatibilität.