Articles 1

ADP
MB max.
Pointe de sonde
Fn [mN]
Vitesse de palpage [mm/s]
Longueur d’onde de coupure
Normes de rugosité
lk [m]
MB
MRM 2200/17,5
17.5
Diamant
0.75
0,25; 0,5; 0,75
λc: 0,08; 0,25; 0,8; 2,5
DIN EN ISO, VDA, JIS, ANS
1
16

Détails

Description du produit

  • Fonctionnement à batterie, pour des mesures sur place
  • Mesure de rugosité avec système de palpage à patins
  • Unité d’avance déconnectable
  • Écran tactile LCD de 2,8″ à haute résolution permettant un aperçu clair et une utilisation facile
  • 25 langues prises en charge
  • Conformité avec de nombreux standards, tels que DIN EN ISO 21920, DIN EN ISO 4287, DIN EN ISO 13565, DIN EN ISO 12085, VDA, ASME, JIS

Contenu de la livraison

  • Adaptateur de secteur, étalon de calibration et housse de transport

Définir le produit

Sélectionnez vos attributs pour ajouter l’article au panier.

MRM 2200/17,5 Rugosimètre SJ–220 Image du produit

MRM 2200/17,5

Rugosimètre SJ–220

un.
Vous ne pouvez pas commander moins de 1 un. de cet article. Vous ne pouvez pas commander plus de 10000 un. de cet article. Vous avez défini la quantité « 0 » pour cet article, il ne sera donc pas pris en compte dans les prochaines étapes.
Sur stock
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
Sie möchten einen Artikel konfigurieren, der zu einem gehört. Bitte prüfen Sie nach Ihren Anpassungen eigenständig alle Platten und Einbaueile auf technische Kompatibilität.