Ürünler 1

ADP
MB max.
Prob ucu
Fn [mN]
Tarama hızı [mm/s]
Kesme uzunluğu
Sertlik standartları
lk [m]
MB
MRM 2200/17,5
17.5
Diamond
0.75
0,25; 0,5; 0,75
λc: 0,08; 0,25; 0,8; 2,5
DIN EN ISO, VDA, JIS, ANS
1
16

detaylar

Ürün açıklaması

  • Battery-operated thus portable for on-site measurements
  • Surface roughness measuring with skid system
  • Detachable feed unit
  • Clear, user-friendly, and high-resolution 2.8" LCD touch screen
  • Support in 25 languages
  • Compliant with many standards, such as EN ISO 21920, DIN EN ISO 4287, DIN EN ISO 13565, DIN EN ISO 12085, VDA, ASME, JIS

Scope of delivery

  • Mains adapter, calibration standard, and carrying case

Ürünü tanımlayın

Alışveriş sepetine bir ürün eklemek için istediğiniz özellikleri seçin.

MRM 2200/17,5 Surface roughness measuring tool SJ–220 Ürün tek görseli

MRM 2200/17,5

Surface roughness measuring tool SJ–220

adet
Bu ürünü 1 adet dan daha az sipariş veremezsiniz. 10000 adet‘den fazla sipariş veremezsiniz. Miktar '0' olarak ayarlanmıştır, bu nedenle bu öge sonraki adımlara dahil edilmeyecektir.
Stoktan temin edilebilir

Alışveriş sepeti ön izlemesi

CAD önizlemesi

Alışveriş sepetiniz boş.
Toplam net
Alışveriş sepetine

Bitte beachten!

Sie möchten einen Artikel konfigurieren, der zu einem gehört. Bitte prüfen Sie nach Ihren Anpassungen eigenständig alle Platten und Einbaueile auf technische Kompatibilität.