Vare 1

ADP
MB max.
Probespids
Fn [mN]
Tastehastighed [mm/s]
Afskæringslængde
Ruhedsstandarder
lk [m]
MB
MRM 2200/17,5
17.5
Diamant
0.75
0,25; 0,5; 0,75
λc: 0,08; 0,25; 0,8; 2,5
DIN EN ISO, VDA, JIS, ANS
1
16

Detaljer

Produktbeskrivelse

  • Batteridrevet, til produktionsrelaterede målinger
  • Ruhedsmåling med skridsensorsystem
  • Tilspændingsenhed kan frakobles
  • Tydelig, brugervenlig og højopløselig 2,8" LCD-berøringsskærm
  • Understøttet af 25 sprog
  • Overholder mange standarder såsom DIN EN ISO 21920, DIN EN ISO 4287, DIN EN ISO 13565, DIN EN ISO 12085, VDA, ASME, JIS

Leveringsomfang

  • Netadapter, kalibreringsstandard og bæretaske

Definér produkt

Vælg dine attributter for at tilføje en vare til din indkøbskurv.

MRM 2200/17,5 Ruhedsmåler SJ–220 Produkt enkeltbillede

MRM 2200/17,5

Ruhedsmåler SJ–220

Stk.
Du kan ikke bestille mindre end 1 Stk. af denne vare. Du kan ikke bestille mere end 10000 Stk. af denne vare. Du har valgt stykantallet „0“ så denne vare vil ikke blive taget i betragtning i yderligere trin.
Ab lager

Forhåndsvisning af indkøbskurv

CAD-forhåndsvisning

Din indkøbskurv er tom.
Netto i alt
Til indkøbskurv

Bitte beachten!

Sie möchten einen Artikel konfigurieren, der zu einem gehört. Bitte prüfen Sie nach Ihren Anpassungen eigenständig alle Platten und Einbaueile auf technische Kompatibilität.