Артикул 1

ADP
MB max.
Сензорен връх
Fn [mN]
Скорост на сензора [mm/s]
Дължина на среза
Стандарти за грапавост
lk [m]
MB
MRM 2200/17,5
17.5
диамантен
0.75
0,25; 0,5; 0,75
λc: 0,08; 0,25; 0,8; 2,5
DIN EN ISO, VDA, JIS, ANS
1
16

Детайли

Описание на продукта

  • Акумулаторно захранване, за измервания в производството
  • Измерване на грапавостта със сензорна система
  • Отделящо се подаващо устройство
  • Ясен, лесен за употреба и с висока разделителна способност 2,8-инчов LCD сензорен екран
  • Поддържа 25 езика
  • В съответствие с много стандарти, като DIN EN ISO 21920, DIN EN ISO 4287, DIN EN ISO 13565, DIN EN ISO 12085, VDA, ASME, JIS

Доставката включва

  • Мрежов адаптер, калибриращ еталон и чанта за пренасяне

Дефиниране на продукт

Изберете Вашите атрибути, за да добавите елемент към пазарската кошница.

MRM 2200/17,5 Инструмент за измерване на грапавост на повърхността SJ–220 Единично изображение на продукта

MRM 2200/17,5

Инструмент за измерване на грапавост на повърхността SJ–220

бр.
От този артикул не можете да поръчате по малко от 1 бр.. От този артикул не можете да поръчате повече от 10000 бр.. Вие сте избрали количеството ""0"", поради тази причина този елемент няма да се вижда по-нататък.
На склад
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
Sie möchten einen Artikel konfigurieren, der zu einem gehört. Bitte prüfen Sie nach Ihren Anpassungen eigenständig alle Platten und Einbaueile auf technische Kompatibilität.