Položek 1

ADP
MB max.
Dotyková hlava
Fn [mN]
Rychlost snímání [mm/s]
Délka cut-off
Normy drsnosti
lk [m]
MB
MRM 2200/17,5
17.5
Diamant
0.75
0,25; 0,5; 0,75
λc: 0,08; 0,25; 0,8; 2,5
DIN EN ISO, VDA, JIS, ANS
1
16

Podrobnosti

Popis produktu

  • Napájení baterií umožňující měření kdekoliv ve výrobě
  • Měření drsnosti povrchu kluzným patkovým systémem
  • Odpojitelná posuvná jednotka
  • Přehledný, uživatelsky příjemný 2,8“-LCD dotykový displej s vysokým rozlišením
  • Podpora ve 25 jazycích
  • Kompatibilní s mnoha normami, jako je DIN EN ISO 21920, DIN EN ISO 4287, DIN EN ISO 13565, DIN EN ISO 12085, VDA, ASME, JIS

Rozsah dodávky

  • Síťový adaptér, kalibrační standard a přenosná taška

Definovat produkt

Chcete-li definovat a přidat položku do nákupního košíku, vyberte hlavní rozměry.

MRM 2200/17,5 Přístroj pro měření drsnosti povrchu SJ–220 Jednotlivý obrázek produktu

MRM 2200/17,5

Přístroj pro měření drsnosti povrchu SJ–220

ks.
Méně než 1 ks. této položky nelze objednat. Více než 10000 ks. této položky nelze objednat. Vybrali jste množství „0“, proto nebude tato položka v dalších krocích zohledněna.
Ze skladu

Výběr obchodu

Náhled do nákupního košíku

CAD náhled

Váš nákupní košík je prázdný.
Celková částka
Ke košíku

Bitte beachten!

Sie möchten einen Artikel konfigurieren, der zu einem gehört. Bitte prüfen Sie nach Ihren Anpassungen eigenständig alle Platten und Einbaueile auf technische Kompatibilität.