Árucikk 1

ADP
MB max.
Tapintócsúcs
Fn [mN]
Tapintósebesség [mm/s]
Levágott hossz
Érdesség szabvány
lk [m]
MB
MRM 2200/17,5
17.5
Gyémánt
0.75
0,25; 0,5; 0,75
λc: 0,08; 0,25; 0,8; 2,5
DIN EN ISO, VDA, JIS, ANS
1
16

Részletek

Termékleírás

  • Akkumulátoros működtetés, gyártásközeli mérésekhez
  • Érdességmérés csúszóérzékelővel
  • Lekapcsolható előtoló egység
  • Világos, felhasználóbarát és nagy felbontású 2,8"-os LCD érintőképernyő
  • Támogatás 25 nyelven
  • Megfelel számos szabványnak, például a DIN EN ISO 21920, DIN EN ISO 4287, DIN EN ISO 13565, DIN EN ISO 12085, VDA, ASME, JIS szabványoknak

Szállítási terjedelem

  • Hálózati adapter, kalibráló etalon és tartótáska

A termék meghatározása

Árucikk kosárba helyezéséhez válassza ki az attribútumait.

MRM 2200/17,5 Érdességmérő műszer SJ–220 Termék önálló képe

MRM 2200/17,5

Érdességmérő műszer SJ–220

db.
Ebből az árucikkből nem rendelhet 1 db. mennyiségnél kevesebbet. Ebből az árucikkből nem rendelhet 10000 db. mennyiségnél többet. Ön a „0” darabszámot választotta ki, ezért ez az árucikk a további lépésekben nem kerül figyelembe vételre.
Raktárról szállítható

Áruház kiválasztása

Bevásárlókosár előnézet

CAD előnézet

A kosara üres.
Összesen nettó
A kosárhoz

Bitte beachten!

Sie möchten einen Artikel konfigurieren, der zu einem gehört. Bitte prüfen Sie nach Ihren Anpassungen eigenständig alle Platten und Einbaueile auf technische Kompatibilität.