Stavka 1

ADP
MB max.
Vrh sonde
Fn [mN]
Brzina skeniranja [mm/s]
Dužina za kidanje
Standardi za hrapavost
lk [m]
MB
MRM 2200/17,5
17.5
Dijamant
0.75
0,25; 0,5; 0,75
λc: 0,08; 0,25; 0,8; 2,5
DIN EN ISO, VDA, JIS, ANS
1
16

Detalji

Opis proizvoda

  • Na baterije i prema tome prenosiv za merenja na lice mesta
  • Merenje površinske hrapavosti
  • Jedinica za napajanje koja se skida
  • Jasan, ugodan LCD ekran osetljiv na dodir od 2,8" visoke rezolucije
  • Podrška na 25 jezika
  • Usaglašeno sa brojnim standardima, kao što su DIN EN ISO 21920, DIN EN ISO 4287, DIN EN ISO 13565, DIN EN ISO 12085, VDA, ASME, JIS

Uključeno u isporuci

  • Adapter za napajanje, standard za kalibraciju i kofer

Definisati proizvod

Odaberite karakteristike da biste artikl prebacili u korpu.

MRM 2200/17,5 Merač površinske hrapavosti SJ–220 Pojedinačna slika proizvoda

MRM 2200/17,5

Merač površinske hrapavosti SJ–220

Kom.
Od ovog artikla ne možete da poručite manje od 1 Kom.. Od ovog artikla ne možete da poručite više od 10000 Kom.. Izabrali ste količinu „0“, zbog toga ovaj artikal neće biti uzet u obzir u daljim koracima.
sa zaliha

Izbor veb-prodavnice

Pregled korpe

Prikaz CAD-a

Vaša korpa je prazna.
Ukupno neto
Na korpu

Bitte beachten!

Sie möchten einen Artikel konfigurieren, der zu einem gehört. Bitte prüfen Sie nach Ihren Anpassungen eigenständig alle Platten und Einbaueile auf technische Kompatibilität.