Artikkelit 1

ADP
MB max.
Mittauskärki
Fn [mN]
Mittausnopeus [mm/s]
Cut-off-pituus
Karheusstandardit
lk [m]
MB
MRM 2200/17,5
17.5
Timantti
0.75
0,25; 0,5; 0,75
λc: 0,08; 0,25; 0,8; 2,5
DIN EN ISO, VDA, JIS, ANS
1
16

Lisätietoja

Tuotekuvaus

  • Akulla toimiva, valmistusvaiheen mittauksiin
  • Pinnankarheuden mittaus
  • Syöttöyksikkö irrotettavissa
  • Selkeä, käyttäjäystävällinen ja tarkka 2,8” LCD-kosketusnäyttö
  • Käyttäjän tuki 25:llä kielellä
  • Täyttää useiden standardien vaatimukset, kuten DIN EN ISO 21920, DIN EN ISO 4287, DIN EN ISO 13565, DIN EN ISO 12085, VDA, ASME, JIS

Toimitussisältö

  • Verkkoadapteri, kalibrointistandardi ja kantolaukku

Tuotteen määrittely

Valitse ominaisuudet lisätäksesi artikkelin ostoskoriin.

MRM 2200/17,5 Pinnankarheuden mittauslaite SJ–220 Tuotteen yksittäiskuva

MRM 2200/17,5

Pinnankarheuden mittauslaite SJ–220

kpl
Tätä artikkelia ei voi tilata vähempää kuin 1 kpl. Tätä artikkelia ei voi tilata enempää kuin 10000 kpl. Olet valinnut kappalemääräksi ""0"", joten tätä artikkelia ei huomioida myöhemmissä vaiheissa.
Varastossa

Verkkokaupan valinta

Ostoskorin esikatselu

CAD-esikatselu

Ostoskorisi on tyhjä.
Nettohinta yhteensä
Ostoskoriin

Bitte beachten!

Sie möchten einen Artikel konfigurieren, der zu einem gehört. Bitte prüfen Sie nach Ihren Anpassungen eigenständig alle Platten und Einbaueile auf technische Kompatibilität.