Artikel 1

ADP
MB max.
Tastspitze
Fn [mN]
Tastgeschwindigkeit [mm/s]
Cut-off-Länge
Rauheitsstandards
lk [m]
MB
MRM 2200/17,5
17.5
Diamant
0.75
0,25; 0,5; 0,75
λc: 0,08; 0,25; 0,8; 2,5
DIN EN ISO, VDA, JIS, ANS
1
16

Details

Produktbeschreibung

  • Akkubetrieben, für fertigungsnahe Messungen
  • Rauheitsmessung mit Kufentastsystem
  • Vorschubeinheit abkoppelbar
  • Klarer, benutzerfreundlicher und hochauflösender 2,8"-LCD-Touchscreen
  • Unterstützung von 25 Sprachen
  • Konform mit vielen Normen, wie DIN EN ISO 21920, DIN EN ISO 4287, DIN EN ISO 13565, DIN EN ISO 12085, VDA, ASME, JIS

Lieferumfang

  • Netzadapter, Kalibriernormal und Tragetasche

Produkt definieren

Wählen Sie Ihre Attribute aus, um einen Artikel in den Warenkorb zu legen.

MRM 2200/17,5 Rauheitsmessgerät SJ–220 Produkt Einzelbild

MRM 2200/17,5

Rauheitsmessgerät SJ–220

Stk.
Sie können von diesem Artikel nicht weniger als 1 Stk. bestellen. Sie können von diesem Artikel nicht mehr als 10000 Stk. bestellen. Sie haben die Stückzahl „0“ gewählt, daher wird dieser Artikel in weiteren Schritten nicht berücksichtigt.
Ab Lager

Warenkorbvorschau

CAD-Vorschau

Ihr Warenkorb ist leer.
Gesamt netto
Zum Warenkorb

Bitte beachten!

Sie möchten einen Artikel konfigurieren, der zu einem gehört. Bitte prüfen Sie nach Ihren Anpassungen eigenständig alle Platten und Einbaueile auf technische Kompatibilität.