Artigos 1

ADP
MB max.
Sonda
Fn [mN]
Velocidade de leitura [mm/s]
Comprimento de corte
Padrões de rugosidade
lk [m]
MB
MRM 2200/17,5
17.5
Diamante
0.75
0,25; 0,5; 0,75
λc: 0,08; 0,25; 0,8; 2,5
DIN EN ISO, VDA, JIS, ANS
1
16

Detalhes

Descrição do produto

  • Alimentado a bateria e portátil para medições no local
  • Medição da rugosidade com apalpador de derrapagem
  • Unidade de alimentação amovível
  • Ecrã tátil LCD de 2,8" mais nítido, intuitivo, e de alta resolução
  • Assistência em 25 idiomas
  • Em conformidade com diversas normas, tais como DIN EN ISO 21920, DIN EN ISO 4287, DIN EN ISO 13565, DIN EN ISO 12085, VDA, ASME, JIS

Âmbito de entrega

  • Transformador, padrão de calibração e estojo de transporte

Definir o produto

Selecione os atributos pretendidos para adicionar um artigo ao carrinho de compras.

MRM 2200/17,5 Rugosímetro SJ–220 Imagem única do produto

MRM 2200/17,5

Rugosímetro SJ–220

Unid.
Não pode encomendar menos do que 1 Unid. deste artigo. Não pode encomendar mais de 10000 Unid.. A quantidade está definida para ""0"", pelo que este artigo não será incluído nas etapas seguintes.
Disponível em stock
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
Sie möchten einen Artikel konfigurieren, der zu einem gehört. Bitte prüfen Sie nach Ihren Anpassungen eigenständig alle Platten und Einbaueile auf technische Kompatibilität.