Είδος 1

ADP
MB max.
Αιχμή ανιχνευτή
Fn [mN]
Ταχύτητα ανίχνευσης [mm/s]
Μήκος cut off
Πρότυπα τραχύτητας
lk [m]
MB
MRM 2200/17,5
17.5
Διαμάντι
0.75
0,25; 0,5; 0,75
λc: 0,08; 0,25; 0,8; 2,5
DIN EN ISO, VDA, JIS, ANS
1
16

Λεπτομέρειες

Περιγραφή προϊόντος

  • Λειτουργία με επαναφορτιζόμενη μπαταρία, για μετρήσεις κοντά στο σημείο χρήσης
  • Μέτρηση τραχύτητας με σύστημα ανίχνευσης ολίσθησης
  • Μονάδα τροφοδοσίας με δυνατότητα απόσπασης
  • Ευκρινής οθόνη αφής, φιλική προς το χρήστη και υψηλής ανάλυσης LCD 2,8"
  • Υποστήριξη σε 25 γλώσσες
  • Συμμορφώνεται με πολλές προδιαγραφές, όπως DIN EN ISO 21920, DIN EN ISO 4287, DIN EN ISO 13565, DIN EN ISO 12085, VDA, ASME, JIS

Πεδίο παράδοσης

  • Μετασχηματιστής ρεύματος, πρότυπο βαθμονόμησης και θήκη μεταφοράς

Ορισμός προϊόντος

Επιλέξτε τα χαρακτηριστικά σας για να προσθέσετε ένα είδος στο καλάθι.

MRM 2200/17,5 Όργανο μέτρησης τραχύτητας SJ–220 Εικόνα προϊόντος

MRM 2200/17,5

Όργανο μέτρησης τραχύτητας SJ–220

τεμ.
Δεν μπορείτε να παραγγείλετε λιγότερα από 1 τεμ. τεμάχια αυτού του είδους. Δεν μπορείτε να παραγγείλετε περισσότερα από 10000 τεμ. τεμάχια από αυτό το είδος. Έχετε επιλέξει την ποσότητα «0», επομένως αυτό το είδος δεν θα ληφθεί υπόψη σε περαιτέρω βήματα.
Από το απόθεμα
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
Sie möchten einen Artikel konfigurieren, der zu einem gehört. Bitte prüfen Sie nach Ihren Anpassungen eigenständig alle Platten und Einbaueile auf technische Kompatibilität.