Artículos 1

ADP
MB max.
Punta palpadora
Fn [mN]
Velocidad de palpación [mm/s]
Longitud de onda de corte
Parámetros de rugosidad
lk [m]
MB
MRM 2200/17,5
17.5
Diamante
0.75
0,25; 0,5; 0,75
λc: 0,08; 0,25; 0,8; 2,5
DIN EN ISO, VDA, JIS, ANS
1
16

Detalles

Descripción del producto

  • Funcionamiento con batería para mediciones en entornos de producción
  • Medición de la rugosidad con sistema de palpación de patines
  • Unidad de avance acoplable
  • Pantalla táctil LCD de 2,8" clara, fácil de usar y de alta resolución
  • Interfaz disponible en 25 idiomas
  • Conformidad con diversas normas, como DIN EN ISO 21920, DIN EN ISO 4287, DIN EN ISO 13565, DIN EN ISO 12085, VDA, ASME, JIS

Incluye:

  • Adaptador de corriente, patrón de calibración y bolsa

Defina el producto

Seleccione las características del artículo para poder añadirlo al carrito de la compra.

MRM 2200/17,5 Rugosímetro SJ–220 Imagen del producto

MRM 2200/17,5

Rugosímetro SJ–220

ud(s).
No puede pedir menos de 1 ud(s). de este artículo. No puede pedir más de 10000 ud(s).. Ha seleccionado «0» como número de unidades, por lo que este artículo no se tendrá en cuenta en los siguientes pasos.
Disponible en almacén

Vista previa del carrito

Vista previa CAD

Su carrito de la compra está vacío.
Total
Ir al carrito

Bitte beachten!

Sie möchten einen Artikel konfigurieren, der zu einem gehört. Bitte prüfen Sie nach Ihren Anpassungen eigenständig alle Platten und Einbaueile auf technische Kompatibilität.