商品 1

ADP
MB max.
探头
Fn [mN]
扫描速度 [mm/s]
截断长度
粗糙度标准
lk [m]
MB
MRM 2200/17,5
17.5
Diamond
0.75
0,25; 0,5; 0,75
λc: 0,08; 0,25; 0,8; 2,5
DIN EN ISO, VDA, JIS, ANS
1
16

详情

产品描述

  • Battery-operated thus portable for on-site measurements
  • Surface roughness measuring with skid system
  • Detachable feed unit
  • Clear, user-friendly, and high-resolution 2.8" LCD touch screen
  • Support in 25 languages
  • Compliant with many standards, such as EN ISO 21920, DIN EN ISO 4287, DIN EN ISO 13565, DIN EN ISO 12085, VDA, ASME, JIS

供货范围

  • Mains adapter, calibration standard, and carrying case

定义产品

选择所需的属性,将商品添加到购物车。

MRM 2200/17,5 Surface roughness measuring tool SJ–220 产品单个图像

MRM 2200/17,5

Surface roughness measuring tool SJ–220

您不能订购少于1 件件的此商品。 您不能订购多于10000 件件。 数量设置为‘0’,因此该商品将不包括在下一步中。
现货供应

商店选择

购物车预览

CAD 预览

您的购物车为空。
净额共计
至购物车

Bitte beachten!

Sie möchten einen Artikel konfigurieren, der zu einem gehört. Bitte prüfen Sie nach Ihren Anpassungen eigenständig alle Platten und Einbaueile auf technische Kompatibilität.