Artykuły 1

ADP
MB max.
Końcówka sondy
Fn [mN]
Prędkość skanowania [mm/s]
Długość odcinka pomiarowego
Standardy chropowatości
lk [m]
MB
MRM 2200/17,5
17.5
Diament
0.75
0,25; 0,5; 0,75
λc: 0,08; 0,25; 0,8; 2,5
DIN EN ISO, VDA, JIS, ANS
1
16

Szczegóły

Opis produktu

  • Zasilanie baterią, do pomiarów związanych z produkcją
  • Pomiar chropowatości za pomocą sondy dotykowej
  • Jednostka posuwu może być odłączona
  • Przejrzysty, przyjazny dla użytkownika ekran dotykowy LCD o wysokiej rozdzielczości i przekątnej 2,8 cala
  • Obsługa w 25 językach
  • Zgodność z wieloma normami, takimi jak DIN EN ISO 21920, DIN EN ISO 4287, DIN EN ISO 13565, DIN EN ISO 12085, VDA, ASME, JIS

Zakres dostawy

  • Zasilacz sieciowy, wzorzec kalibracji oraz futerał

Określ produkt

Wybierz odpowiednie parametry, aby dodać artykuł do koszyka.

MRM 2200/17,5 Chropowatościomierz SJ–220 Zdjęcie pojedyncze produktu

MRM 2200/17,5

Chropowatościomierz SJ–220

szt.
Nie można zamówić mniej niż 1 szt. tego artykułu. Nie można zamówić więcej niż 10000 szt. tego artykułu. Wybrano ilość 0, dlatego w dalszych etapach pozycja ta nie będzie uwzględniana.
Z magazynu

Sklep wybór

Podgląd koszyka

Podgląd CAD

Koszyk zakupów jest pusty.
Suma całkowita
Przejdź do koszyka

Bitte beachten!

Sie möchten einen Artikel konfigurieren, der zu einem gehört. Bitte prüfen Sie nach Ihren Anpassungen eigenständig alle Platten und Einbaueile auf technische Kompatibilität.