Izdelek 1

ADP
MB max.
Tipalna konica
Fn [mN]
Hitrost tipanja [mm/s]
Dolžina krajšanja
Standard hrapavosti
lk [m]
MB
MRM 2200/17,5
17.5
diamant
0.75
0,25; 0,5; 0,75
λc: 0,08; 0,25; 0,8; 2,5
DIN EN ISO, VDA, JIS, ANS
1
16

Podrobnosti

Opis izdelka

  • Delovanje na baterijo za meritve v proizvodnji
  • Merjenje hrapavosti s preciznim drsnim sistemom
  • Enoto je možno odklopiti
  • Jasen, uporabniku prijazen in visoko ločljiv 2,8-palčni LCD zaslon na dotik
  • Podpira 25 jezikov
  • V skladu s številnimi standardi, kot so DIN EN ISO 21920, DIN EN ISO 4287, DIN EN ISO 13565, DIN EN ISO 12085, VDA, ASME, JIS

Obseg dobave

  • Adapter za priključitev, kalibrirni del in nosilna torba

Definirajte izdelek

Izberite atribute in dodajte izdelek v košarico.

MRM 2200/17,5 Merilnik hrapavosti površine SJ–220 Posamična slika izdelka

MRM 2200/17,5

Merilnik hrapavosti površine SJ–220

Kos
Najmanjša količina za naročilo tega izdelka je 1 Kos. Tega izdelka ne morete naročiti več kot 10000 Kos. Izbrali ste količino „0“, zato ta izdelek v naslednjih korakih ne bo upoštevan.
Iz zaloge

Izbira trgovine

Predogled košarice

Predogled CAD

Vaša košarica je prazna.
Skupni neto znesek
V košarico

Bitte beachten!

Sie möchten einen Artikel konfigurieren, der zu einem gehört. Bitte prüfen Sie nach Ihren Anpassungen eigenständig alle Platten und Einbaueile auf technische Kompatibilität.