Artikel 6

ADP
l
h
d1
Nål ø
EH 6500/50 x 50/ 70
50
70
6
3 / 5
EH 6500/60 x 60/ 85
60
85
8
6 / 8
EH 6500/60 x 60/100
60
100
8
6 / 8
EH 6500/65 x 65/ 70
65
70
8
3 / 5
EH 6500/95 x 95/ 90
95
90
8
6 / 8
EH 6500/95 x 95/100
95
100
8
6 / 8

Detaljer

Produktbeskrivning

  • Exakt nålpositionering via nonie
  • Inget efterjusteringsarbete, t.ex. att förkorta nålen, behövs "utanför" verktyget
  • Snabb nålpositionering utan ingrepp i kolvutrummet
  • Bortkopplingsbar nål underlättar servicearbeten
  • Efterkylning av manöverenheten
    - Processtemperatur/varmkanalsystem < 300°C - ingen efterkylning krävs
    - Processtemperatur/varmkanalsystem > 300°C - Efterkylning av enheten krävs
    Tempereringen måste vara i drift i ytterligare 15 minuter
  • Kylplattan kan vridas till enheten (0/90/180/270 grader)
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
Du vill konfigurera en artikel som tillhör . Efter att du har gjort dina justeringar, kontrollera oberoende av alla plattor och komponenter för teknisk kompatibilitet.