Артикул 6

ADP
l
h
d1
Щифт ø
EH 6500/50 x 50/ 70
50
70
6
3 / 5
EH 6500/60 x 60/ 85
60
85
8
6 / 8
EH 6500/60 x 60/100
60
100
8
6 / 8
EH 6500/65 x 65/ 70
65
70
8
3 / 5
EH 6500/95 x 95/ 90
95
90
8
6 / 8
EH 6500/95 x 95/100
95
100
8
6 / 8

Детайли

Описание на продукта

  • Прецизно позициониране на иглата чрез нониус
  • Не е необходима последваща настройка, например скъсяване на иглата „извън“ инструмента
  • Бързо позициониране на иглата без врязване в камерата на буталото
  • Свалящата се игла улеснява обслужването
  • Допълнително охлаждане на оперативната част
    – температура при процес/топли канали < 300 °C – не е необходимо допълнително охлаждане
    – температура при процес/топли канали > 300 °C – необходимо е допълнително охлаждане на частта
    Темперирането трябва да остане включено още 15 мин.
  • Охлаждащата плоча може да се завърта към устройството (0/90/180/270 градуса)
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
Искате да конфигурирате артикула, който принадлежи към . След като направите настройките, моля, проверете самостоятелно всички плочи и компоненти за техническа съвместимост.