Artikel 2

ADP
M
l
d
T
Åtdragningsmoment [Nm]
EH 6785/20 x 15
M 20 x 1.5
15
9.4
SW 16
85
EH 6785/24 x 15
M 24 x 1.5
15
12.4
V 34412/1/2/24
115
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
Du vill konfigurera en artikel som tillhör . Efter att du har gjort dina justeringar, kontrollera oberoende av alla plattor och komponenter för teknisk kompatibilitet.