Vare 6

ADP
l
h
d1
Nål ø
EH 6500/50 x 50/ 70
50
70
6
3 / 5
EH 6500/60 x 60/ 85
60
85
8
6 / 8
EH 6500/60 x 60/100
60
100
8
6 / 8
EH 6500/65 x 65/ 70
65
70
8
3 / 5
EH 6500/95 x 95/ 90
95
90
8
6 / 8
EH 6500/95 x 95/100
95
100
8
6 / 8

Detaljer

Produktbeskrivelse

  • Præcis nålepositionering via Nonius
  • Efterfølgende justeringsarbejde, f.eks. afkortning af nålen, er ikke nødvendigt, „udenfor" værktøjet
  • Hurtig nålepositionering uden at forstyrre stempelkammeret
  • Aftagelig nål letter servicearbejdet
  • Efterkøling af betjeningsenheden
    – Procestemperatur/varmekanal < 300 °C – ingen efterkøling nødvendig
    – Procestemperatur/varmekanal > 300 °C – efterkøling af enheden nødvendig
    Temperaturstyringen skal forblive i drift i yderligere 15 minutter
  • Kølepladen kan drejes mod enheden (0/90/180/270 grader)
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
Du vil konfigurere et element, der hører til . Efter dine justeringer bedes du kontrollere alle plader og normdele uafhængigt for teknisk kompatibilitet.