Articles 6

ADP
l
h
d1
pin ø
EH 6500/50 x 50/ 70
50
70
6
3 / 5
EH 6500/60 x 60/ 85
60
85
8
6 / 8
EH 6500/60 x 60/100
60
100
8
6 / 8
EH 6500/65 x 65/ 70
65
70
8
3 / 5
EH 6500/95 x 95/ 90
95
90
8
6 / 8
EH 6500/95 x 95/100
95
100
8
6 / 8

Détails

Description du produit

  • Positionnement précis de l’aiguille au-dessus du vernier
  • Aucun travail d'ajustement ultérieur, par exemple raccourcissement de l'aiguille, nécessaire « en dehors » de l'outil
  • Positionnement rapide de l’aiguille sans intervention dans la chambre du piston
  • L’aiguille déconnectable facilite les travaux de maintenance
  • Post-refroidissement de l’unité de commande
    - Température de processus/canal chaud < 300 °C - aucun post-refroidissement nécessaire
    - Température de processus/canal chaud > 300 °C - post-refroidissement de l’unité nécessaire
    La thermorégulation doit rester active pendant encore 15 min.
  • la plaque de refroidissement peut être tournée vers l'unité (0/90/180/270 degrés)
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
Vous souhaitez configurer un article appartenant à . Après avoir effectué vos ajustements, veuillez vérifier vous-même la compatibilité technique de tous les composants et plaques.